Domowa wkładka topikowa, LV, 80 A, AC 415 V, System BS C typu II, 30 x 57 mm, gL/gG, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
80LR85
|
| EAN |
5027590490658
|
| Długość/głębokość produktu |
56 mm
|
| Wysokość produktu |
31 mm
|
| Szerokość produktu |
31 mm
|
| Masa produktu |
100.55 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS
IEC 60269 |
| Kod modelu |
80A 415V AC HOUSE SERVICE
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Zdolność wyłączania |
33 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Napięcie znamionowe AC |
415 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
LR85
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Inne maszyny
|
| Straty mocy w watach |
4.9 W
|
| Rodzaj połączenia |
Cylindryczny
|
| Budowa |
System BS C typu II
|
| Rozmiar |
23 x 57 mm
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Materiał |
Ceramiczny
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
415 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
ochrona przewodów zasilających do nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
|