Seria Eaton Bussmann, szybki bezpiecznik trakcyjny, 80 A, brak, bezpiecznik, klasa C gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
80NC
|
| EAN |
5027590102261
|
| UPC |
051712838061
|
| Długość/głębokość produktu |
198 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
581 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Klasa |
Klasa C gL/gG
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Napięcie znamionowe |
750 V
|
| Straty mocy w watach |
17 W
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|