Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

80NHG01B
Kod modelu: NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 01

Niskonapięciowy bezpiecznik NH z serii Bussmann firmy Eaton, nieizolowane uchwyty, 500 V, 80 A, 120 kAIC, Zintegrowany wskaźnik stanu bezpiecznika, bezpiecznik, podłączenie zacisku nożowego, klasa C gL/gG, korpus prostopadłościenny ze stykami nożowymi, korpus ceramiczny

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
80NHG01B
EAN
5027590490849
UPC
051712625982
Długość/głębokość produktu
135 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
270.667 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Kod modelu
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 01

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
80 A
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa gG/gL
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
NH01
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie

Akcesoria

Odpowiednie do
Mikroprzełącznik 170H0235

Eksport specyfikacji produktu