Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

80NHG0B
Kod modelu: NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 0

Eaton Bussmann series Niskonapięciowy bezpiecznik NH, 500V, 80A, 120 kAIC, Wskaźnik kombinowany (podwójny), Bezpiecznik, Klasa C gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
80NHG0B
EAN
5027590490962
UPC
051712232845
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
299.3333333 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Kod modelu
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 0

Akcesoria

Odpowiednie do
EBF Pionowa szyna bezpiecznikowa
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe EBV

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa gG/gL
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Specyfikacje produktu

Rozmiar bezpiecznika
NH0
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak

Eksport specyfikacji produktu