Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

834

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch, 20A, Brass, Surface mount, Two-pole, Single throw, 600 Vac

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch
Catalog Number
834
UPC
662276413641
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
5.13 in
Product Width
5.34 in
Product Weight
6 lb

Specyfikacje produktu

Type
Single throw
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
20A
Material
Brass
Mounting style
Surface
Number of poles
Two-pole
Voltage rating
600 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.