Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

8MQ2M0108AB

MQuick module, unsealed, without contact

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Souriau Mquick series rectangular modular small-size push-pull connector
Catalog Number
8MQ2M0108AB
Product Length/Depth
18.7 mm
Product Height
14.4 mm
Product Width
33.2 mm
Product Weight
2.3 g

Specyfikacje produktu

Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Layout
01-08
Shell material
Composite
Mating cycles
500
Operating temperature - max
175 °C
Operating temperature - min
-55 °C
Number Of Contacts
1
Number of cavity #8 power
1

Eksport specyfikacji produktu