Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

91PS8MBS

Eaton 91PS UPS, 8 kVA, 8 kW skalowalne do 10 kW, brak baterii, wewnętrzny bypass serwisowy

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 91PS i 93PS
Numer katalogowy
91PS8MBS
EAN
6430028229475
Długość/głębokość produktu
750 mm
Wysokość produktu
950 mm
Szerokość produktu
335 mm
Masa produktu
76 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards

Specyfikacja trójfazowego zasilacza UPS

Zastosowanie
Data center / IT
Alarmy dźwiękowe
Tak
Funkcja automatycznego wyłączania
Tak
Typ ładowarki akumulatora
Technologia ABM
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Wydajność (tryb ulepszonej wydajności)
98 %
Sprawność (tryb ECO)
98 %
Podłączenie akumulatora zewnętrznego
Zaciski
Współczynnik kształtu
tower
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy
Nie
Tryb wyższej wydajności
System ESS
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
Częstotliwość wejściowa – maks.
60 Hz
Częstotliwość wejściowa – min.
50 Hz
Napięcie wejściowe - maks.
415 V
Napięcie wejściowe - min.
220 V
W zestawie akumulator wewnętrzny
Nie, dostępne zestawy
Wewnętrzne obejście serwisowe
Tak
Wartość znamionowa kVA
8 kVA
Sposób montażu
tower
Liczba gniazd komunikacyjnych
2
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Liczba połączeń wyjściowych ze stykiem ochronnym (Schuko)
0
Liczba jednostek równoległych
4
Wyjściowa moc pozorna
8000 VA
Skuteczna moc wyjściowa
8000 W
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
Współczynnik mocy wyjściowej
1
Napięcie wyjściowe - maks.
240 V
Napięcie wyjściowe - min.
220 V
Sprawność całkowita
96 %
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Możliwość pracy równoległej
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
Faza (wejście)
3
Faza (wyjście)
1
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Częstotliwość podstawowa - min.
50 Hz
Częstotliwość podstawowa - maks.
60 Hz
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu
0 min
Wykres czasu podtrzymywania działania
Pokaż wykres czasu podtrzymania
Częstotliwość wtórna maks.
60 Hz
Częstotliwość wtórna min.
50 Hz
Snmp
Tak
Uruchamianie z akumulatora
Tak
Zintegrowana funkcjonalność
Zarządzanie sieciowe
Topologia
Online
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 s
Typ interfejsu
Inne
Interfejs użytkownika (HMI)
5-calowy ekran dotykowy
Baterie wymieniane przez użytkownika
Nie
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
1.5 %
Moc
8 kW
Typ zasilania
AC
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem
0 min

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.