Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

935

Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing, Rigid/IMC, Insulated, Plastic, 105°C, Threaded, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series insulating bushing
Catalog Number
935
UPC
784564109354
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.03 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Plastic
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
1-1/2"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.