Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

99

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny, Steel, 4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC bushing penny
Catalog Number
99
UPC
784564100993
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
0.84 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.14 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.