Eaton 9PX Power Module, 11 kVA, 10 kW, Wejście: Stałe okablowanie/ zaciski, Wyjścia: Stałe okablowanie/ zaciski, Szafa rack/wieża, 3U
| Nazwa produktu |
UPS 9PX
|
| Numer katalogowy |
9PX11KIPM
|
| UPC |
743172039378
|
| Długość/głębokość produktu |
70 cm
|
| Wysokość produktu |
44 cm
|
| Szerokość produktu |
13 cm
|
| Masa produktu |
21 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |