Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9PX3000IRTM
Eaton 9PX 3000i RT3U Marine

Eaton 9PX Marine UPS, 3000 VA, 3000 W, Wejście: C20, Wyjścia: (8) C13, (2) C19, Szafa rack/wieża, 3U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton 9PX Marine UPS
Numer katalogowy
9PX3000IRTM
UPC
743172081667
Długość/głębokość produktu
48.5 cm
Wysokość produktu
13 cm
Szerokość produktu
44 cm
Masa produktu
27.4 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
FCC part 15 Class B
TUV
CISPR22 Class B
CSA 22.2
cULus Listed
Certyfikat(y)
ENERGY STAR certified
DNV GL Certified
EAC
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
Kod modelu
Eaton 9PX 3000i RT3U Marine

Dodatkowe informacje

Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny/srebrny
Rodzaj budowy
Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Sprawność przy maks. obciążeniu
94
Moc wymiany w trakcie pracy
Nr
Wewnętrzne obejście
Tak
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Kabel wejściowy
  • (2) Przewody wyjściowe IEC-IEC
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • (2) wsporniki do montażu 19”
  • (2) Zestaw do montażu szafy rack
  • (2) Wporniki do montażu wieżowego
  • System blokady przewodów
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
Faza (wejście)
1
Faza (wyjście)
1
Zestaw do montażu w szafach rack
Tak

Battery specifications

Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 9 Ah
Wymiana akumulatorów
Wewnętrzne akumulatory, które można wymieniać bez przerywania pracy i moduły akumulatorowe o większej pojemności (EBM)
Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak
Wykres czasu podtrzymywania działania

Komunikacja

Łączność
  • Port USB (HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Mini-terminal zaciskowy do zdalnego włączania / wyłączania
  • Mini-terminal zacisków do zdalnego wyłączania
  • Mini-terminal zacisków do przekaźnika wyjściowego
  • Styki bezpotencjałowe (3 wyjścia, 1 wejście, transoptor, DB9)
Interfejs Ethernet
Nr
Gniazda rozszerzeń
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
Zawiera kartę sieciową
Nr
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Kompatybilność oprogramowania
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne
Interfejs użytkownika
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD

Wejściowe parametry zasilania

Złącze wejściowe
C20
Długość przewodu wejściowego
1,8 m
Zakres częstotliwości wejściowych
40-70 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Współczynnik mocy wejściowej
>,99
Zakres napięcia wejściowego
176-276 V (100-276 V przy obniżeniu mocy znamionowej)
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz

Wyjściowe parametry zasilania

Typ zasilania
1
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Zakres napięcia wyjściowego
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Gniazdo
(8) C13, (2) C19
Topologia
Online/podwójna konwersja
Wartość znamionowa VA
3000 VA
Zakres napięcia
230 V
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
3
Moc
3000 W

Warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<40 dB w odległości 1 m
Wilgotność względna
0-96%, bez kondensacji
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.