Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

9PX8KIBP
Eaton 9PX 8000i HotSwap

Eaton 9PX UPS HotSwap, 8 kVA, 7,2 kW, wejście: stałe okablowanie, wyjścia: (4) C19, stałe okablowanie, szafa rack/wieża, 6U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS 9PX
Numer katalogowy
9PX8KIBP
EAN
0743172040244
Długość/głębokość produktu
70 cm
Wysokość produktu
44 cm
Szerokość produktu
26 cm
Masa produktu
84 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Kod modelu
Eaton 9PX 8000i HotSwap

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.