UPS Eaton 9PX, Power Module, 8 kVA, 7,2 kW, wejście: zaciski, wyjście: zaciski, rack/tower, 3U
| Nazwa produktu |
UPS 9PX
|
| Numer katalogowy |
9PX8KIPM
|
| UPC |
743172039361
|
| Długość/głębokość produktu |
70 cm
|
| Wysokość produktu |
44 cm
|
| Szerokość produktu |
13 cm
|
| Masa produktu |
19 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |