Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9PX8KIPM31

Eaton 9PX 3:1 Power Module, 8 kVA, 7,2 kW, wejście: stałe okablowanie, wyjścia: stałe okablowanie, szafa rack/wieża, 3U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS 9PX
Numer katalogowy
9PX8KIPM31
UPC
743172040121
Długość/głębokość produktu
70 cm
Wysokość produktu
44 cm
Szerokość produktu
13 cm
Masa produktu
23 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
CE
EAC

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.