Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9PXMCAS

Eaton 9PXM caster kit

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 9PXM caster
Catalog Number
9PXMCAS
UPC
743172091475
Product Length/Depth
5 in
Product Height
5 in
Product Width
3 in
Product Weight
2 lb
Compliances
TAA Compliant
FCC Compliant
Certifications
IEC Rated
cULus Listed

Specyfikacje produktu

Color
Black/silver
Package contents
  • 9PXMCAS Rolling Caster Kit
  • Metal casters
  • Metal leveling feet
  • Anchor brackets
Temperature range
0° to 40°C (32° to 104°F)
Accessory Class
UPS Accessories
Accessory Type
Caster Kit

Eksport specyfikacji produktu