Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9PXMF3KI

Eaton 9PX Marine Filter 3 kVA (EMC)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesoryjny filtr marine Eaton 9PX
Numer katalogowy
9PXMF3KI
UPC
743172081674
Długość/głębokość produktu
44 cm
Wysokość produktu
8.6 cm
Szerokość produktu
12 cm
Masa produktu
3.6 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
DNV GL Certified
EAC
CE
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1

Dodatkowe informacje

Kolor
Czarny
Zestaw do montażu w szafach rack
Brak
Rodzaj osprzętu
Inny

Eksport specyfikacji produktu

Specifications and datasheets

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.