Moduł zasilania Eaton 9SX, 11 kVA, 10 kW, Wejście: Stałe okablowanie/ zaciski, Wyjścia: Stałe okablowanie/ zaciski, Szafa rack/wieża, 3U
| Nazwa produktu |
Zasilacz UPS Eaton 9SX
|
| Numer katalogowy |
9SX11KIPM
|
| UPC |
743172039392
|
| Długość/głębokość produktu |
70 cm
|
| Wysokość produktu |
44 cm
|
| Szerokość produktu |
13 cm
|
| Masa produktu |
21 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
TUV cULus Listed CSA 22.2 |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC |
| Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
| Kolor |
Czarny
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Sprawność przy maks. obciążeniu |
95
|
| Moc wymiany w trakcie pracy |
Brak
|
| Wewnętrzne obejście |
Tak
|
| Zawartość pakietu |
|
| Faza (wejście) |
1
|
| Faza (wyjście) |
1
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Brak
|
| Zarządzanie akumulatorem |
|
| Liczba akumulatorów |
0
|
| Wymiana akumulatorów |
Brak baterii
|
| Zwiększone możliwości akumulatora |
Tak
|
| Wykres czasu podtrzymywania działania |
Pokaż wykres czasu podtrzymania
|
| Łączność |
|
| Interfejs Ethernet |
Brak
|
| Gniazda rozszerzeń |
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
|
| Zawiera kartę sieciową |
Brak
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Tak
|
| Kompatybilność oprogramowania |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
| Rodzaj interfejsu |
Inne
|
| Interfejs użytkownika |
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
|
| Złącze wejściowe |
Listwa zaciskowa/podłączenie stałe
|
| Zakres częstotliwości wejściowych |
40-70 Hz
|
| Napięcie znamionowe wejściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Współczynnik mocy wejściowej |
>,99
|
| Zakres napięcia wejściowego |
176-276 V (100-276 V przy obniżeniu)
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 / 60 Hz
|
| Typ zasilania |
1
|
| Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
|
| Wyjściowy współczynnik mocy |
0,9
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
|
| Kształt fali na wyjściu |
Sinusoida
|
| Gniazdo |
Stałe podłączenie
|
| Topologia |
Online/podwójna konwersja
|
| Wartość znamionowa VA |
11 kVA
|
| Zakres napięcia |
230 V
|
| Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks. |
2
|
| Moc |
10 kW
|
| Wysokość n.p.m. |
3000 m
|
| Poziom hałasu |
<50 dB w odległości 1 m
|
| Wilgotność względna |
0–95% bez kondensacji
|
| Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|