Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

A200M3CAC

Eaton Freedom NEMA motor control starter, Non-Reversing Starter, 120V/60 Hz or 110V/50 Hz coil voltage, 90A, Three-pole, Size 3, 25 hp at 208V, 30 hp at 240V, 50 hp at 480,600V, A200 series, Wired for Separate Control

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton A200 NEMA motor control
Catalog Number
A200M3CAC
UPC
786678231259
Product Length/Depth
6.75 in
Product Height
6.9 in
Product Width
4.63 in
Product Weight
10.05 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
For ambient compensated overload relay with auto-reset, add Suffix D.

Specyfikacje produktu

Accessories
Motor control

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.