Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AC2

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 2 A, 550 V AC, 21 x 114 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
AC2
EAN
5027590491655
UPC
051712844703
Długość/głębokość produktu
114 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
1.1 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
2 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M6
Rozstaw przyłączy
97 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
AC - prąd zmienny
Kategoria użytkowa
gG (ochrona kabli/ochrona urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
1.2 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 97 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe
550 V AC, 250 V DC
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu