Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 20 A, 550 V AC, 21 x 114 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
AC20
|
| EAN |
5027590491662
|
| UPC |
051712844758
|
| Długość/głębokość produktu |
114 mm
|
| Wysokość produktu |
21 mm
|
| Szerokość produktu |
21 mm
|
| Masa produktu |
60.4 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Rozmiar montażowy |
M6
|
| Rozstaw przyłączy |
97.5 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
550 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
250 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
AC - prąd zmienny
|
| Kategoria użytkowa |
gG (ochrona kabli/ochrona urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
3.1 W
|
| Rodzaj połączenia |
Rozstaw mocowania 97 mm
|
| Budowa |
BS88
|
| Rozmiar |
Inne maszyny
|
| Kształt bezpiecznika |
Znaczniki przykręcane centralnie
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
AC/DC |
| Napięcie znamionowe |
550 V AC, 250 V DC
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|