Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AC32

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 32 A, 500 V AC, 21 x 114 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
AC32
EAN
5027590491693
UPC
051712844772
Długość/głębokość produktu
113 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
21 mm
Masa produktu
60.4 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
IEC 60269
EAC

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
32 A
Wyposażone w:
Znaczniki przykręcane centralnie
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M6
Rozstaw przyłączy
97.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
500 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
AC - prąd zmienny
Kategoria użytkowa
gG (ochrona kabli/ochrona urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
3.5 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 97 mm
Budowa
BS88
Rozmiar
Inne maszyny
Kształt bezpiecznika
Znaczniki przykręcane centralnie
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
AC/DC
Napięcie znamionowe
500 V AC, 250 V DC
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.