Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ACB100

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 0.880-1.380" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB100
UPC
784564002778
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
1.81 in
Product Width
1.81 in
Product Weight
0.32 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
1"
Cable opening (min/max)
0.880-1.380 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.