Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ACB150

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 1.490-1.950" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 1-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB150
UPC
784564002792
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.65 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
1-1/2"
Cable opening (min/max)
1.490-1.950 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.