Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ACB300

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 3.160-3.560" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB300
UPC
784564002822
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
3"
Cable opening (min/max)
3.160-3.560 in

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.