Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ADE2M1102NPNK3

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland, 2 (M), Straight, Gland size 16, Non-armoured, Nickel plated brass, 75-93 outer sheath, Flameproof, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag, and serrated washer, M110 Metric

General specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-1F2 DS cable gland
Catalog Number
ADE2M1102NPNK3
EAN
3589350058819
Product Length/Depth
161 mm
Product Height
132 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
4367 g

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 2
Zone 21
Zone 22
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and serrated washer
Material
Nickel plated brass
Cable sealing range
2 (M)
Connector type
Straight
Gland size
16
Gland type
Non-armoured
Outer sheath (min/max)
75-93
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M110
Thread type
Metric

Eksport specyfikacji produktu

Karty katalogowe

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.