Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ADE5M123SSNK1

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-5F cable gland, 3 (L), Straight, Gland size 5, Armoured, Stainless steel, 7-12 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut and green composite washer, M12 Metric

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-5F cable gland
Catalog Number
ADE5M123SSNK1
EAN
3589350043969
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
20.9 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
61.744 g

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 21
Zone 22
Zone 2
Zone 1
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut and green composite washer
Material
Stainless steel
Cable sealing range
3 (L)
Connector type
Straight
Gland size
5
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
7-12
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
M12
Thread type
Metric

Eksport specyfikacji produktu

Karty katalogowe

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.