Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ADE6N0502SSSK3

Eaton Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland, 2(M), Straight, Gland size 6, Armoured, Stainless steel, 8.5-16 outer sheath, Flameproof and increased safety, Silicone seal, Locknut, green washer, earth tag and serrated washer, 1/2" NPT

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri ADE-6F cable gland
Catalog Number
ADE6N0502SSSK3
EAN
3589350069235
Product Length/Depth
76.7 mm
Product Height
26.4 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
96.13 g

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
IEC
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 2
IECEx/ATEX hazardous rating
Zone 1
Zone 2
Zone 21
Zone 22
Ingress protection (IP) ratings
IP68
IP66
Special features
Locknut, green composite washer, earth tag, and serrated washer
Material
Stainless steel
Cable sealing range
2 (M)
Connector type
Straight
Gland size
6
Gland type
Armoured
Outer sheath (min/max)
8.5-16
Protection type
Flameproof and increased safety
Sealing type
Silicone
Thread Size
1/2"
Thread type
NPT

Eksport specyfikacji produktu

Karty katalogowe

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.