Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AJ47

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 60A/100A/150A, One hub, Cast aluminum, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ47
UPC
782274028101
Product Length/Depth
5.88 in
Product Height
8 in
Product Width
7.44 in
Product Weight
4.4 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.