Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AJ71

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 200A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2", 2" or 2-1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ71
UPC
782274028927
Product Length/Depth
11 in
Product Height
8 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
5 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
200A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/2", 2" or 2-1/2"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.