Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AJ82

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box, 400A, One hub, Cast aluminum, 3"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box
Catalog Number
AJ82
UPC
782274165882
Product Length/Depth
11.81 in
Product Height
11.63 in
Product Width
9 in
Product Weight
4.65 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
400A
Back box style
One hub
Trade size
3"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.