Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ALC21

Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger, 125 lb, 1/2" luminaire stem size, Feraloy iron alloy, Pendant mount, 3/4", Ball type

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ALC flexible fixture hanger
Catalog Number
ALC21
UPC
782274032658
Product Length/Depth
4 in
Product Height
4.63 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
2.48 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Material
Feraloy iron alloy
Mounting Type
Pendant
Type
Ball
Luminaire rated weight
125 lb
Luminaire stem size
1/2"
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.