Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AMR0

Eaton Crouse-Hinds series Adjustable Mud Ring, Steel, 3/4" to 1-1/2" round adjustable, 6.1 cubic inch capacity

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series adjustable mud ring
Catalog Number
AMR0
UPC
662277059879
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.44 lb
Certifications
UL Listed
ETL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
3/4" to 1-1/2" round adjustable
Material
Steel
Capacity
6.1 cubic in

Eksport specyfikacji produktu