Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

APAD23170

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APA linear fluorescent light fixture,3/4" entry ,50/60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Drop,Acrylic lens,T8 bi-pin,Aluminum,3-lamp,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,17W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
APAD23170
UPC
662276388727
Product Length/Depth
31.5 in
Product Height
9 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
16 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Mounting
Standard wall/ceiling
Wattage
17W
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Lamp length
2 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Acrylic
Lens type
Drop
Light type
T8 bi-pin
Material
Aluminum
Number of lamps
3-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.