Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

APM3

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Pendant mount, 1" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
APM3
UPC
782274052526
Product Length/Depth
13 in
Product Height
3.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
2.2 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Pendant

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.