Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

APQ1048

Eaton Crouse-Hinds series Arktite APQ motor plug, 100A, 0.875-1.70", Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite APQ motor plug
Catalog Number
APQ1048
UPC
782274053608
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
6.125 in
Product Weight
4.31 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
100A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Cable diameter
0.875-1.70"
Material
Copper-free aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.