Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AR1548

Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle, 150A, Three-wire, four-pole, 50-400 Hz, Style 2, Copper-free aluminum, Threaded cap, 600 Vac/250 Vdc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR receptacle
Catalog Number
AR1548
UPC
662276189522
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
4.25 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.2 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Frequency rating
50 to 400 Hz
NEMA Rating
4
Amperage Rating
150A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Receptacle style
Threaded cap
Material
Copper-free aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.