Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AR6348

Eaton's Crouse-Hinds series Arktite AR round flange receptacle housing, 30A, Three-wire, four-pole, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite AR round flange receptacle housing
Catalog Number
AR6348
UPC
782274066783
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
4.75 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
1.44 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Three-wire, four-pole
Material
Copper-free aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.