Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ARD36

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD36
UPC
782274070407
Product Length/Depth
7.06 in
Product Height
5.75 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
3.1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.