Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ARE13

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1/2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE13
UPC
782274070704
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.2 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Trade size
1/2"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.