Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ARE23

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE23
UPC
782274070803
Product Length/Depth
3.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.15 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Trade size
3/4"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.