Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ARE46

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 60A, One hub, Cast aluminum, 1-1/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE46
UPC
782274071107
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
5.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.05 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/4"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.