Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ARJ33

Eaton Crouse-Hinds series ARJ back box, 20A/30A, One hub, Cast aluminum, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARJ back box
Catalog Number
ARJ33
UPC
782274088600
Product Length/Depth
3.625 in
Product Height
2.75 in
Product Width
5.31 in
Product Weight
2.1 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
One hub
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.