Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ARS22270

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture,3/4" entry,50/60 Hz,2 ft lamp,Flat,Polycarbonate lens,CF 2G11,304 stainless steel,2-lamp,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,40W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
ARS22270
UPC
662276389236
Product Length/Depth
31.5 in
Product Height
6 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
21 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Mounting
Standard wall/ceiling
Wattage
40W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Lamp length
2 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Polycarbonate
Lens type
Flat
Light type
CF 2G11
Material
304 stainless steel
Number of lamps
2-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.