Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ARS42170L

Eaton’s Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture,3/4" entry ,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Flat,Polycarbonate lens,T8 bi-pin,304 stainless steel,2-lamp,Lamps included,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,32W

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
ARS42170L
UPC
662276389267
Product Length/Depth
55.5 in
Product Height
6 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
34 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Mounting
Standard wall/ceiling
Wattage
32W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Polycarbonate
Lens type
Flat
Light type
T8 bi-pin
Material
304 stainless steel
Number of lamps
2-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Lamps included
Voltage rating
120-277 Vac

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.