Eaton Bussmann Niskonapięciowych bezpieczników cylindrycznych, 15 A, 250 V, końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
AS15
|
| EAN |
5027590491860
|
| UPC |
051712485319
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
7.6 mm
|
| Szerokość produktu |
7.6 mm
|
| Masa produktu |
54 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE |
| Wartość znamionowa prądu |
15 A
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
250 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|