Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AS20

20 A 250 V AC BEZPIECZNIK LOTNICZY IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
AS20
EAN
5996516027554
UPC
051712486934
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
7.6 mm
Szerokość produktu
7.6 mm
Masa produktu
5.1 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu