Eaton Bussmann Niskonapięciowych bezpieczników cylindrycznych, 7,5 A, 250 V, końcówka tulejkowa x końcówka tulejkowa
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
AS7.5
|
| EAN |
5050096009185
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
7.6 mm
|
| Szerokość produktu |
7.6 mm
|
| Masa produktu |
5.1 g
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Wartość znamionowa prądu |
7.5 A
|
| Kategoria użytkowa |
Inne maszyny
|
| Napięcie znamionowe |
250 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|