Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

ASB 5

Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing, AC/MC and FMC, 90°C temperature rating, 1"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ASB anti-short bushing
Catalog Number
ASB 5
UPC
784564002570
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.01 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
90°C temperature rating
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
1 in

Eksport specyfikacji produktu