Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AST2

2 A 250 V AC BEZPIECZNIK LOTNICZY IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
AST2
EAN
5050096009246
Długość/głębokość produktu
45.12 mm
Wysokość produktu
8.7 mm
Szerokość produktu
6.4 mm
Masa produktu
15 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
2 A
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu