Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

AST20

20 A 250 V AC BEZPIECZNIK LOTNICZY

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
AST20
EAN
5027590491914
Długość/głębokość produktu
45.12 mm
Wysokość produktu
8.7 mm
Szerokość produktu
6.4 mm
Masa produktu
58 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Napięcie znamionowe
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.